Schneider-Electric
 
XBH1AA0R4 picture- Schneider-electric
XBH1AA0R4
Harmony XB5 műanyag digitális panelkijelző, Ø22, piros, 4 digit, 4-20mA bemenet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Kijelző szerelőállvány
Megjelenítő digitek 4 számjegy - 14 mm magasságban
Kiegészítő jellemzők
Kijelző típusa 7 szegmenses LED
Kijelző színe Piros
Display projection -999...9999
Pontosság A mérési tartomány +/- 0,15 %-a + 1 digit
Félvezetős kimenet típusa 2 x MOSFET
Diszkrét kimeneti feszültség 30 V DC elkülönítetlen
Diszkrét kimeneti áram 0.5 A
Fényerő Fix
Analóg bemeneti tartomány 4...20 mA DC elkülönítetlen
Maximális feszültség drop 6 V
Hőmérsékletingadozás 50 ppm/°C
Szerelési átmérő 22,5 mm
Csatlakozás típusa Rugós típusú kapcsok, 1 x 0,2...1 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 18)
Burkolat anyaga Műanyag
Láng visszatartás UL94-V1
Meghúzási nyomaték 1,3 Nm +/- 0.2 %
1,29 Nm +/- 100 %
Szélesség 51,5 mm
Magasság 29,5 mm
Mélység 78,2 mm
Nettó súly 0,032 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…85 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Szabványok IEC 61326-1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 67,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 62
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,687 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.