|
|
|
XBTZ9008
Magelis HMI kiegészítő, RS485 Modbus soros kábel, 1xRJ45 / 1xSUB-D9, 2,5m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Modbus soros kapcsolat
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT terminál
|
Kábelhossz
|
2,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGT2...
XBTGK....
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
TeSys U
Altivar
Modicon M340 automatizált platform
Lexium 15
Altivar 71Q
TeSys T
Altivar 31
Preventa XPSMCM
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó RJ45
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Fizikai interfész
|
RS485
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
121,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,320 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|