|
|
|
XBTZ9710
Magelis HMI kiegészítő, RS232 Modbus soros kábel, 1xSUB-D25 / 1xSUB-D9, (Magelis-Quantum), 2,5m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Modbus soros kapcsolat
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT terminál
|
Kábelhossz
|
2,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGK....
XBTGT....
XBTGTW...
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony iDisplay
Modicon STB
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó SUB-D 25
1 szabad vég SUB-D 9
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Fizikai interfész
|
RS232
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
205,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,947 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|