|
|
|
XBTZ9780
Magelis HMI kiegészítő, RS485 Uni-Telway / soros Modbus kábel, 1x mini DIN 8 tűs / 1xRJ45, (Magelis-Premium/Twido), 2,5m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Uni-Telway/Modbus soros csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT terminál
Kisméretű érintőképernyős panel
|
Kábelhossz
|
2,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGT1...
XBTRT511
XBTR400
XBTGK....
XBTRT500
XBTN400
XBTN200
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony iDisplay
Modicon TSX Micro automatizált platform
Twido programozható vezérlő
Harmony STO & STU
Modicon Quantum
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó mini DIN, 8-tűs
1 csatlakozódugó RJ45
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
|
Fizikai interfész
|
RS485
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,2 cm
|
1. csomag súlya
|
114,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,305 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|