Schneider-Electric
 
XBTZG68 picture- Schneider-electric
XBTZG68
Védőfólia XBTGK2xxx-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XBT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Védőlemez
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Lehúzható védőlapok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Továbbfejlesztett panel
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása XBTGK2..0
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 42,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 90
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,18 kg