|
|
|
XBTZG909
Magelis HMI kiegészítő, RS485 kábel-adapter, SUB-D9 / SUB-D25, 0,2m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Adapter XBT terminálhoz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Továbbfejlesztett panel
|
Kábelhossz
|
0,2 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGTW...
XBTGT6...
XBTOT...
XBTGT5...
HMIGTO
XBTGT4...
XBTGK....
XBTGT2...
XBTGT7...
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 25 (automatizálási termékoldal)
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 9 (kapocs oldal)
|
Fizikai interfész
|
RS485
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1.csomag hossza
|
19 cm
|
1. csomag súlya
|
80 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
3,1 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|