|
|
|
XBTZG9775
Kábel Mitsubishi FX CPU
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Közvetlen csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XBT végpont közvetlen csatlakozása Mitsubishi Melsec PLC-hez
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTOT...
XBTGT7340
XBTGT5...
XBTGK....
XBTGT4...
XBTGT6...
XBTGT2...
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Mitsubishi FX széria
Harmony iDisplay
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó mini DIN
1 csatlakozódugó SUB-D 9
|
Kommunikációs port protokoll
|
FX (CPU)
|
Fizikai interfész
|
RS422
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,7 cm
|
1. csomag súlya
|
300,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,96 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|