|
|
|
XBTZGCO1
Magelis XBT - mechanikus adapterhez helyettesíti az XBTF032.10-t XBTGT2..0-vel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Adapter
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Mechanikus adapter XBTF032.10 kiváltására XBTGT2..0-ra
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Továbbfejlesztett panel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
350,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,54 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|