|
|
|
XBTZGUMP
Magelis HMI kiegészítő, Modbus Plus / USB átalakító
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kommunikációs kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Átjáró
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
USB átjáró
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Terminál
|
Busz típusa
|
Modbus Plus
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGK....
XBTGT....
XBTGTW...
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,500 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
647,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,116 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|