|
|
|
XBTZGUSB
Magelis HMI kiegészítő, USB bővítőkábel, előlapi csatlakozáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XBT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Távoli USB port
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Távoli USB port
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
3,5”-os kisméretű érintőképernyős panel
Továbbfejlesztett panel
3,4”-os kisméretű érintőképernyős panel
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XBTGT6...
XBTGT1..5
XBTGT4...
XBTOT...
XBTGT7...
XBTGT2...
XBTGK....
HMISTO
HMIGTO
XBTGT5...
XBTGTW...
HMISTU
|
Csatlakozó típusa
|
USB A-típus
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
22 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
120 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,72 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|