|
|
|
XC1ZP2
XD2-C, XD2-E-hez Z+NYkontaktus
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CMD előre gyártott dugaszolható gyűjtősín csatorna
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Sín tatrozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Segédérintkező
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,572 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,588 cm
|
1.csomag hossza
|
6,096 cm
|
1. csomag súlya
|
36,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,513 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|