Schneider-Electric
XC2J419324 picture- Schneider-electric
XC2J419324
Limit switch, Limit switches XC Standard, for severe application, snap action
T0DAY
MÁJ. 21, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XCC
Sorozatnév Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Termék specifikus alkalmazás Súlyos alkalmazásokhoz
Készülék rövid neve XC2J
Test típusa Rögzített
Fej típusa Forgófej
Anyag Fém
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Négyszögű emelőkar acél négyszögű rúd 3 mm, L = 125 mm
Kapcsoló működtetés Bármely mozgó alkatrésszel
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 1 irány programozható
Pólusszám 1
Érintkezők működése Gyors működésű
Minimális kikapcsolási nyomaték 0,2 N.m
Maximális indítási sebesség 0,5 m/s
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód A fejjel
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
Kábelbemenet 1 furat tömszelencével együtt, kábel külső átmérője: 6…13,5 mm
Érintkezők szigetelési forma Za
Érintkezők anyaga Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás Nincs
Minimális működtetési sebesség 0,001 m/min
Érintkező kód meghatározás A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
500 V megfelel NF C 20-150
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals 25 MOhm megfelel IEC 60255-8
25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság 25000000 ciklus
Szélesség 40 mm
Magasság 133 mm
Mélység 41 mm
Nettó súly 0,56 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Környezet
Ütésállóság 294 m/s² esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP659 conforming to NF C 20-010 1. függelék
IK védettségi fok IK08
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 60536
I osztály megfelel NF C 20-040
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok NEMKO
Dentori T-mark
CSA-Ex
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
IEC 60337-1
UL 508-CM
VDE 0660-200
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 29 cm
1.csomag hossza 100 cm
1. csomag súlya 70 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre