|
XC2JC101
XC2J komplett moduláris végálláskapcsoló, fém
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XCC
|
Sorozatnév
|
Speciális formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Súlyos alkalmazásokhoz
|
Készülék rövid neve
|
XC2J
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Anyag
|
Fém
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Pólusszám
|
1
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Minimális kikapcsolási nyomaték
|
0,3 N.m
|
Maximális indítási sebesség
|
1,5 m/s
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
A fejjel
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
|
Kábelbemenet
|
1 furat tömszelencével együtt, kábel külső átmérője: 6…13,5 mm
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Za
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,001 m/min
|
Érintkező kód meghatározás
|
A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
500 V megfelel NF C 20-150
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm megfelel IEC 60255-8
25 MOhm megfelel NF EN
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Szélesség
|
40 mm
|
Magasság
|
141 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Nettó súly
|
0,605 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Környezet
Ütésállóság
|
294 m/s² esetén 18 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
10 konstans gyorsuláással (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
IP659 conforming to NF C 20-010 1. függelék
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 60536
I osztály megfelel NF C 20-040
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Terméktanúsítványok
|
NEMKO
CSA-Ex
Dentori T-mark
|
Szabványok
|
VDE 0660-200
UL 508-CM
IEC 60337-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
597,0 g