Schneider-Electric
 
XCJ127C picture- Schneider-electric
XCJ127C
Short flat lever, roller end plunger
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XCC
Sorozatnév Basic
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Termék specifikus alkalmazás Light to medium duty
Készülék rövid neve XCKD
Test típusa Rögzített
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Anyag Műanyag
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Görgős dugattyúkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott rövid és lapos
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 1 irány
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs
Kábelbemenet 1 hajlékony gumi kábelperemhez, kábel külső átmérője: 8,5…10,5 mm
Pólusszám 1
Érintkezők működése Gyors működésű
Pozitív nyitás Nincs
Maximális erő kikapcsoláshoz 2,3 N
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők szigetelési forma C
Minimális megszakítási erő 0,78 N
Minimális működtetési sebesség 0,01 mm/s
Maximális indítási sebesség 0,5 m/s
Maxomális működési arány 120 cikl/perc
Érintkező kód meghatározás A300, AC-1 (Ue = 240 V), Ie = 10 A, Ithe = 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
R300, DC-1 (Ue = 230...240 V), Ie = 0,3 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
Maximum resistance across terminals 25 MOhm
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV conforming to IEC 60664
Elektromos élettartam 800000 ciklus, AC-1, 10 A, 230...240 V
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Szélesség 22 mm
Magasság 61 mm
Mélység 72 mm
Nettó súly 0,060 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (NO-NC-C)OF
Környezet
Ütésállóság 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás +/-1 mm (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Jelölés CE
CCC
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
GB 14048.5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 6,500 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 63,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 8,500 cm
2. csomag hossza 22,000 cm
2. csomag súlya 675,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 150
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 10,529 kg