Schneider-Electric
 
XCKN2145P20 picture- Schneider-electric
XCKN2145P20
XCKN komplett végálláskapcsoló, műanyag, kompakt 31x65x30mm formátum, 2p (NC+NO)
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló
Készülék rövid neve XCKP
Érzékelő terv Kompakt
Test típusa Rögzített
Fej típusa Forgófej
Anyag Műanyag
Test anyaga Műanyag
Fej anyaga Műanyag
Rögzítési mód A fejjel
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Húzórugós görgőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott változó hossz
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 2 irány
Kábelbemenet 1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 7…13 mm
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Gyors működésű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0.34...2 x 2.5 mm²
Érintkezők szigetelési forma Zb
Pozitív nyitás Van
Pozitív nyitás minimális nyomaték 0,15 N.m
Minimális kikapcsolási nyomaték 0,1 N.m
Maximális indítási sebesség 1,5 m/s
Érintkező kód meghatározás A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14, 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14, 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Szélesség 30 mm
Magasság 108…157 mm
Mélység 42 mm
Nettó súly 0,18 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Környezet
Ütésállóság 45 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK04 conforming to IEC 62262
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
II. osztály megfelel NF C 20-040
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Védőkezelés TC/TH
Terméktanúsítványok CSA-Ex
CCC
UL-Aex
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-2
IEC 60204-2
IEC 60947-5-1/1991
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,064 cm
1. csomag szélessége 3,048 cm
1.csomag hossza 11,176 cm
1. csomag súlya 95,255 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 11 cm
2. csomag szélessége 16 cm
2. csomag hossza 31 cm
2. csomag súlya 2,02 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 6,92 kg