Schneider-Electric
 
XCMW115 picture- Schneider-electric
XCMW115
XCMW vezeték- és akkumulátor nélküli miniatűr végálláskapcsoló, magasított műanyag billenőgörgős fej
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Miniature format
Termék vagy alkatrész típusa Wireless limit switch
Készülék rövid neve XCNR
Érzékelő terv Miniatűr
Test típusa Rögzített
Fej típusa Forgófej
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga Műanyag
Fej anyaga Fém
Emeltyű anyaga Metal
Rögzítési mód 2 rugós szorítóval
Kezelő típusa Húzórugós görgőkar Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 2 irány
Kommunikációs hálózat típusa ZigBee zöld táp 2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
Elektromos felépítés kódja PW1
Kibocsátási teljesítmény 3 mW
Válaszidő <= 2 ms
Maximális érzékelési távolság 100 m szabad területen
300 m külső hűtéssel
25 m bemenetben
Érintkezők működése Gyors működésű
Lépések száma 1
Maximum torque for tripping 0,5 N.m
Maximális indítási sebesség 0,1 m/s
Maxomális működési arány 60 cikl/perc
Mechanikai tartósság 400000 ciklus
Switching operation per hour 3600
Szélesség 30,0 mm
Magasság 108 mm
Mélység 16,0 mm
Nettó súly 0,082 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Sugárzott emisszió
Zavarok elleni védettség ipari környezetben
Túlfeszültség - test level: 3 V/m, 1,4...2 GHz (80...2700 MHz, távolság = 20 m)
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2700 MHz)
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kikapcsoláskor)
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken))
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
+/- 1 mm (f= 2…11 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK04 conforming to IEC 62262
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Irányelvek 1999/5/EC - R&TTE direktíva
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
Rádiós minősítések IC megfelel S
FCC megfelel RCM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,300 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 98,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,323 kg