|
|
|
XCMW116
XCMW vezeték- és akkumulátor nélküli miniatűr végálláskapcsoló, magasított fém billenőgörgős fej
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Miniature format
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Wireless limit switch
|
Készülék rövid neve
|
XCNR
|
Érzékelő terv
|
Miniatűr
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga
|
Műanyag
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Emeltyű anyaga
|
Metal
|
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval
|
Kezelő típusa
|
Húzórugós görgőkar EPDM görgő, 50 mm átmérő
|
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
ZigBee zöld táp 2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Elektromos felépítés kódja
|
PW1
|
Kibocsátási teljesítmény
|
3 mW
|
Válaszidő
|
<= 2 ms
|
Maximális érzékelési távolság
|
100 m szabad területen
300 m külső hűtéssel
25 m bemenetben
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Lépések száma
|
1
|
Maximum torque for tripping
|
0,5 N.m
|
Maximális indítási sebesség
|
0,1 m/s
|
Maxomális működési arány
|
60 cikl/perc
|
Mechanikai tartósság
|
400000 ciklus
|
Switching operation per hour
|
3600
|
Szélesség
|
30,0 mm
|
Magasság
|
108 mm
|
Mélység
|
16,0 mm
|
Nettó súly
|
0,088 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Sugárzott emisszió
Zavarok elleni védettség ipari környezetben
Túlfeszültség - test level: 3 V/m, 1,4...2 GHz (80...2700 MHz, távolság = 20 m)
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2700 MHz)
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kikapcsoláskor)
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken))
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
+/- 1 mm (f= 2…11 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Irányelvek
|
1999/5/EC - R&TTE direktíva
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1/1991
|
Rádiós minősítések
|
IC megfelel S
FCC megfelel RCM
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
104,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,477 kg