Schneider-Electric
 
XCMWD02 picture- Schneider-electric
XCMWD02
XCMW vezeték- és akkumulátor nélküli miniatűr végálláskapcsoló készlet (XCMW102 + vevő)
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Miniature format
Termék vagy alkatrész típusa Wireless pack
Készülék rövid neve XCNR
Érzékelő terv Miniatűr
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás 1 receiver 2 relé kimenet
1 wireless limit switch mellett húzórugós görgős dugattyú
Kommunikációs hálózat típusa ZigBee
Maximális indítási sebesség 0,1 m/s
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 20,0 cm
1. csomag súlya 278,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,118 kg