|
|
|
XCMWD15
XCMW vezeték- és akkumulátor nélküli miniatűr végálláskapcsoló készlet (XCMW115 + vevő)
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Miniature format
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Wireless pack
|
Készülék rövid neve
|
XCNR
|
Érzékelő terv
|
Miniatűr
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
1 receiver 2 relé kimenet
1 wireless limit switch mellett húzórugós görgőkar
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
ZigBee
|
Maximális indítási sebesség
|
0,1 m/s
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
306,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,636 kg