|
|
|
XCRZ03
XCR komplett fém billenőrudas végálláskapcsoló kiegészítő
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XCC
|
Sorozatnév
|
Speciális formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
XCSA
|
Termék kompatibilitása
|
XCKMR
XCKVR
XCRB
XCRA
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Négyszögű rúd fém négyszögű rúd 6 mm, L = 200 mm
|
Kapcsoló működtetés
|
Bármely mozgó alkatrésszel
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolódó komplett termék
|
XCRB12
XCRA15
XCRB55
XCRA12
XCRA51
XCRB52
XCKMR54D1H29
XCKMR24SR1H29
XCRA55
XCRA52
XCKMR54D2
XCRB51
XCKVR44D2H29
XCRB11
XCKVR24SR1H29
XCKVR54D1H29
XCKVR54D2H29
XCKMR54D2H29
XCRA11
XCKVR44D1H29
XCRB15
XCKMR44D1H29
XCKMR54D1
XCKMR44D2H29
|
Nettó súly
|
0,019 kg
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,7 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
22,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,325 kg