Schneider-Electric
 
XCSA701 picture- Schneider-electric
XCSA701
Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, fém
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSA
Terv Ipari
Anyag Fém
Fej típusa Kulcsos működtetésű forgótár
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó, előbb záró azután bontó
Kábelbemenet 1 furat, menetes esetén Pg 13,5
Kábel külső átmérője 9…12 mm
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5 mm² vagy 1 x 0.75 mm², adapterrel
Pólusszám 3
Reteszelési opciók leírása Működtetőelem reteszelése nélkül
Helyi jelzés Nincs
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/s
Legnagyobb működtetési sebesség 0,5 m/s
[Ie] névleges üzemi áram 6 A -125...180 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG (gl)
Minimum actuator force for extraction 20 N
Üzemelési ráta 10 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga Zamak
Fej anyaga Zamak
Mélység 44 mm
Magasság 114 mm
Szélesség 40 mm
Nettó súly 0,44 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
UL 508-CM
IEC 60204-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya I osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP671 conforming to EN/IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 12,700 cm
1.csomag hossza 4,300 cm
1. csomag súlya 500,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,231 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 175,700 kg