|
|
|
XCSE8311
Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, fém
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági kapcsoló
|
Komponens neve
|
XCSE
|
Terv
|
Téglalap alakú
|
Anyag
|
Fém
|
Fej típusa
|
Kulcsos működtetésű forgótár
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
3 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, szimultán
|
Mágneses érintkezők típusa és összeállítása
|
1 NC + 1 NO (lassan bontó, szimultán)
|
Kábelbemenet
|
2 furat, menetes esetén Pg 13,5
|
Elektromágneses reteszelés
|
Tekercs kikapcsolásakor zárás és bekapcsolásakor nyitás
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 25...10 %
|
Kábel külső átmérője
|
9…12 mm
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5 mm² vagy 1 x 0.75 mm², adapterrel
|
Pólusszám
|
3
|
Reteszelési opciók leírása
|
Reteszeléssel, mágnestekercses zárás
|
Helyi jelzés
|
Védőelem nyitott/védőelem zárt és reteszelve: 1 LED (zöld)
|
Jelzőkör feszültség
|
24/48 V (feszültség határértékek: 20...52 V)
|
Kiegészítő jellemzők
Pozitív nyitás
|
NC kontaktussal
|
Betáplálási feszültség típus
|
AC/DC
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz
|
Terhelési tényező
|
1
|
Teljesítményigény [VA]
|
10 VA bekapcs-i üzemmód, 0,63A-es gyorsolv-ú bizt-kal használva, terh-sel sorbakapcs
10 VA plombálva
|
Jelző áramkör típusa
|
AC DC
|
Jelző áramkör fogyasztása
|
7 mA
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/s
|
Legnagyobb működtetési sebesség
|
0,5 m/s
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
6 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
50 V megfelel IEC 60947-1 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Védelem típusa
|
Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG (gl)
|
Actutr kényszerített kihúzás rtc
|
2000 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Üzemelési ráta
|
10 cikl/perc mérőmodulhoz
|
Biztonsági szint
|
Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Fej anyaga
|
Zamak
|
Mélység
|
44 mm
|
Magasság
|
146 mm
|
Szélesség
|
98 mm
|
Nettó súly
|
1,14 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60204-2
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
UL 508-CM
EN 1088/ISO 14119
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 61156-5
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel EN/IEC 60536
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,200 cm
|
1. csomag súlya
|
1,316 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,546 kg