Schneider-Electric
 
XCSPA792 picture- Schneider-electric
XCSPA792
Preventa kulcsos működtetésű biztonsági kapcsoló, műanyag
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TE Start
Termék vagy alkatrész típusa Biztonsági kapcsoló
Komponens neve XCSPA
Terv Kompakt
Anyag Műanyag
Fej típusa Kulcsos működtetésű forgótár
Érintkezők típusa és összetétele 2 NC
Érintkezők működése Lassan bontó, szimultán
Kábelbemenet 1 furat, menetes esetén M16 x 1,5
Kábel külső átmérője 7…10 mm
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 1 x 1.5 mm² vagy 1 x 0.75 mm², adapterrel
Pólusszám 2
Reteszelési opciók leírása Működtetőelem reteszelése nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szigetelés Kettős szigetelésű
Pozitív nyitás NC kontaktussal
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Pozitív nyitás minimális erő 15 N
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/s
Legnagyobb működtetési sebesség 0,5 m/s
[Ie] névleges üzemi áram 6 A -125...180 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,55 A -125 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító típus gG (gl)
Actutr kényszerített kihúzás rtc 10 N
Üzemelési ráta 10 cikl/perc mérőmodulhoz
Biztonsági szint Elérheti a 4-as kategóriát a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
PL = e elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel ISO 13849-1 4. kategória
SIL 3 elérhető a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve megfelel IEC 61508-1
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 5000000 20 éves élettartamra vonatkozó érték, mely mechanikai kopás miatt kevesebb lehet
Test anyaga PA (poliamid)
Fej anyaga PA (poliamid)
Mélység 30 mm
Magasság 94 mm
Szélesség 30 mm
Nettó súly 0,11 kg
Környezet
Szabványok ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60204-2
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 10 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP671 megfelel EN/IEC 60536
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,200 cm
1. csomag szélessége 4,600 cm
1.csomag hossza 11,800 cm
1. csomag súlya 112,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 55
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,670 kg