|
|
|
XCSZ01
Egyenes kulcs XCSA/C/E-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Gyújtás
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Közvetlen beavatkozó
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Fém védőkapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCSA
XCSLF
XCSLE
XCSC
XCSB
XCSE
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
23,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,538 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|