|
|
|
XCSZ13
Billegő kulcs XCSPA/TA/TE-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Gyújtás
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Forgásaktiváló
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Műanyag védőkapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCSTA
XCSTE
XCSPA
|
Nettó súly
|
0,085 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,100 cm
|
1.csomag hossza
|
9,900 cm
|
1. csomag súlya
|
48,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,493 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
54,612 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|