|
|
|
XCSZ21
Mágneses rögzítő XCSPA/TA/TE-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védelem
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Védelem biztosítószerkezet
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Védelem kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCSPA
XCSTA
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
24,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,528 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|