|
|
|
XCSZP1
Kódolt mágnes XCSDM-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TE Start
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kódolt mágnes
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Kiegészítő kódolt mágnes
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Kódolt mágneses kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCSDMP...L
XCSDMP...2
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
49,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,199 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
Garancia
|
|