|
|
|
XD2AC222
Harmony XD2 Joystick 2 irányú 68mm-es karral
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XDA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett kézi túlterheléstörlő nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XD2
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Külső tokozat anyaga
|
Króm bevont fém
|
Kiegészítő jellemzők
Kezelő helyzet információ
|
Minden pozíció
|
Horony irányonként
|
1
|
Kezelő utasítás információ
|
2 irány
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O esetén gyors működésű
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A gG (gl) Neozed megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300 -127 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14 -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14 -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Érintkező kód megnevezés
|
A600-Q600
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Rögzítő középpont
|
60 x 100 mm
|
Visszaállás
|
A 0 pozícióba
|
Magasság
|
150 mm
|
Mélység
|
68 mm
|
Nettó súly
|
0,31 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
346,5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,525 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|