|
|
|
XD2GA82217
Harmony XD2 Joystick kapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett kézi túlterheléstörlő nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XD2
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Külső tokozat anyaga
|
Fekete, fém
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
600 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
600 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Kezelő helyzet információ
|
Minden pozíció
|
Horony irányonként
|
1
|
Kezelő utasítás információ
|
2 irány
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO esetén lassan bontó
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A gG (gl) Neozed megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Csatlakozás típusa
|
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 1 x 0,75...1 x 1,5 mm²
Rögzített csavaros átkötésű kapcsok, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Faston csatlakozó 6,3 mm
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300 -127 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, AC-15: B300 -24...60 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14 -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14 -48 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
1000000 ciklus, DC-14 -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6)
|
Érintkező kód megnevezés
|
A600-Q600
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Rögzítő középpont
|
90 x 90 mm
|
Visszaállás
|
A 0 pozícióba
|
Magasság
|
145 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -240 V, AC-15: B300, A300
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
LROS (függőben)
CSA-Ex
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,400 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
364,000 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|