|
|
|
XD2PA419640009
Harmony XD2 Joystick
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XDA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett kézi túlterheléstörlő nyomógomb
|
Készülék rövid neve
|
XD2
|
Szerelési átmérő
|
22 mm
|
Külső tokozat anyaga
|
Fekete, fém
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
600 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
600 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
|
Kezelő helyzet információ
|
Minden pozíció
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A gG (gl) Neozed megszakító megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V
1000000 ciklus, AC-15: B300 -127 V
1000000 ciklus, DC-14 -24 Veff
1000000 ciklus, DC-14 -48 Veff
1000000 ciklus, DC-14 -125...180 V
1000000 ciklus, AC-15: B300 -48 Veff
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 40…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
159,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|