|
|
|
XE2NP2151
Érintkező elem "NY+Z"végálláskapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló fej
|
Készülék rövid neve
|
XE2S
|
Csatlakozótest
|
ZCKM5
ZCKL5
ZCP25
ZCKJ5
ZCD25
ZCKS5
ZCKJ5D
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCKD
XCKS
XCR
XCKJ
XCKL
XCKM
XCKP
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
6 m/min
|
Érintkező kód meghatározás
|
A300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 13 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 9 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,700 cm
|
1.csomag hossza
|
5,800 cm
|
1. csomag súlya
|
21,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,362 kg