Schneider-Electric
 
XE2SP4151 picture- Schneider-electric
XE2SP4151
Harmony XPE érintkezőblokk lábkapcsolóhoz, 1 vagy 2 fokozatú, 1NC+1NO
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Preventa Biztonság érzékelés
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Gyors működésű érintkezőcsoport
Tartozék / különálló alkatrész típusa Érintkezőblokk
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrészek
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely 2-lépcsős kapcsoló
1-lépéses kapcsoló
Érintkező sorrend Első
Első és második
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Nettó súly 0,02 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1.csomag hossza 4,0 cm
1. csomag súlya 21,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,308 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months