|
|
|
XE2SP4151B
Harmony XPE kiegészítő, érintkezőblokk lábkapcsolóhoz, 2 fokozatú, 1NC+1NO
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Preventa Biztonság érzékelés
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Gyors működésű érintkezőcsoport
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
2-lépcsős kapcsoló
|
Érintkező sorrend
|
Második
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
21 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
2,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
8 cm
|
2. csomag hossza
|
8 cm
|
2. csomag súlya
|
21 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
50
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,275 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|