|
|
|
XEAB25361
Harmony XAC Analóg érintkezőblokk, függőkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
BOS belső buszbővítő készlet
|
Vezérlőállomás neve
|
XACM
XACB
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
0...15 V
|
Vezérlőáramkör típusa
|
DC
|
Működési haladás
|
11 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO utazás kezdetén
1 NO utazás végén
|
Áramfelvétel
|
< 15 mA
|
Csatlakozás típusa
|
Kapocs csatlakozók, 1 x 23 mm²
Kapocs csatlakozók, 2 x 100 mm²
|
Üzemelési erő
|
4 N utazás kezdetén
9 N utazás végén
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
6 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
Névleges teljesítmény VA-ben
|
30 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus -1150 V 50/60 Hz megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
30 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus -230 V 50/60 Hz megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
30 VA AC-15: B300 esetén 1000000 ciklus -48 Veff 50/60 Hz megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Névleges teljesítmény W-ban
|
DC-14: 12 W 1150 V indukciós megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus
DC-14: 48 W 48 Veff indukciós megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet 1000000 ciklus
|
Nettó súly
|
0,065 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-1/1991
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
4,0 cm
|
1. csomag súlya
|
84,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,894 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|