|
|
|
XENG3781
Harmony XAC Dupla, 1-sebességes, lassú kioldású, N/O N/O, függőkapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XAL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Komponens neve
|
XENG
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Érintkező tömb alkalmazás
|
Egysebességes
|
Érintkező blokk típusa
|
Dupla
|
Kezelő típusa
|
Reteszelés
|
Termék kompatibilitása
|
XACA
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NO
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² kábelvéggel
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Érintkező kód meghatározás
|
A600 AC-15: B300, Ue = 240 V, Ie = 3 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
A600 AC-15: B300, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q600 DC-14, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q600 DC-14, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Sorkapcsok maximális ellenállása
|
25 MOhm
|
Működtetőerő
|
15 N
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus gG
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
40 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -125...180 V, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
48 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -48 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
65 W DC-14 esetén 1000000 ciklus, működési sebesség <60 cikl/perc -24 Veff, terhelési tényező = 0,5 (indukciós terhelés) megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
B
|
Végpontok leírása ISO n°2
|
(13-14)NO
B
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61156-5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
90,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,7 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|