|
|
|
XEP3S1W6B529
XEP komplett mikrokapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XCC
|
Sorozatnév
|
Speciális formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mikrokapcsoló-kar
|
Készülék rövid neve
|
XEP4
|
Detektor terv
|
Miniatűr, DIN 41635 A formátum
|
Fej típusa
|
Rövidzárdugó fej
|
Emeltyű anyaga
|
Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid görgő
Rozsdamentes acél
|
Emeltyű rögzítési helyzete
|
B
|
Működőfej mozgása
|
Lineáris
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar
|
Kapcsoló működtetés
|
Vízszintes
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Villamos csatlakozás
|
40-pontos csatlakozó
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 záró szabványos
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Érintkezők anyaga
|
AgNi
|
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga
|
Poliészter
|
Maximális kikapcsolási erő
|
0,2 N emelőpozíció rögzítés B-ben
0,4 N emelőpozíció rögzítés C-ben
0,53 N emelőpozíció rögzítés C-ben
|
Minimális megszakítóerő
|
0,05 N emelőpozíció rögzítés B-ben
0,1 N emelőpozíció rögzítés C-ben
0,13 N emelőpozíció rögzítés C-ben
|
Hajtóero maximális állandó határa
|
10 N emelőpozíció rögzítés C-ben
13 N emelőpozíció rögzítés C-ben
5 N emelőpozíció rögzítés B-ben
|
Kikapcsolási pont
|
20,5 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
20,5 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
20,5 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
|
Maximális differenciális terjedés
|
0,53 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
0,7 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
1,4 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
|
Minimális túlfutás
|
1,8 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
2,4 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
4,8 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
|
Érintkezők közötti távolság
|
0,4 mm
|
Érintkező kód meghatározás
|
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
R300, DC-14 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
15 A -250 V 50/60 Hz
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus
|
Szélesség
|
10 mm
|
Magasság
|
16 mm
|
Mélység
|
28 mm
|
Nettó súly
|
6,6 g
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(1-2-4)OC
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…125 °C
|
Jelölés
|
CE
|
Szabványok
|
UL 1054
EN 60947-5-1 C függelék
C 63-421
IEC 60947-5-1/1991
EN 61058-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,400 cm
|
1.csomag hossza
|
5,500 cm
|
1. csomag súlya
|
5,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
61,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,414 kg