Schneider-Electric
 
XEP3S2W6 picture- Schneider-electric
XEP3S2W6
XEP komplett mikrokapcsoló
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XCC
Sorozatnév Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa Mikrokapcsoló-kar
Készülék rövid neve XEP4
Detektor terv Miniatűr, DIN 41635 A formátum
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Rövidzárdugó
Kapcsoló működtetés A végen
Megközelítés típusa Függőleges megközelítés
Villamos csatlakozás 40-pontos csatlakozó
Érintkezők típusa és összetétele 1 záró igen kis erejű
Érintkezők működése Gyors működésű
Érintkezők anyaga AgNi
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga Poliészter
Maximális kikapcsolási erő 0,25 N emelőpozíció rögzítés B-ben
0,25 N emelőpozíció rögzítés C-ben
0,25 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Minimális megszakítóerő 0,05 N emelőpozíció rögzítés B-ben
0,05 N emelőpozíció rögzítés C-ben
0,05 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Hajtóero maximális állandó határa 20 N emelőpozíció rögzítés B-ben
20 N emelőpozíció rögzítés C-ben
20 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Kikapcsolási pont 14,7 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
14,7 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
14,7 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
Maximális differenciális terjedés 0,35 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
0,35 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
0,35 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
Minimális túlfutás 1,1 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
1,1 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
1,1 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
Érintkezők közötti távolság 0,4 mm
Érintkező kód meghatározás B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
D300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 0,3 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 5 A -250 V 50/60 Hz
Mechanikai tartósság 50000000 ciklus
Szélesség 10 mm
Magasság 16 mm
Mélység 28 mm
Nettó súly 5,6 g
Végpontok leírása ISO n°1 (1-2-4)OC
Környezet
IP védettségi fok IP40
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…125 °C
Jelölés CE
Szabványok UL 1054
C 63-421
EN 60947-5-1 C függelék
EN 61058-1
IEC 60947-5-1/1991
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 2,0 cm
1.csomag hossza 4,0 cm
1. csomag súlya 6,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1,5 cm
2. csomag szélessége 7,0 cm
2. csomag hossza 13,0 cm
2. csomag súlya 61,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 15,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 835,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months