Schneider-Electric
 
XEP4E1W7A454 picture- Schneider-electric
XEP4E1W7A454
XEP komplett mikrokapcsoló
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XCC
Sorozatnév Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa Mikrokapcsoló-kar
Készülék rövid neve XEP5
Detektor terv Szubminiatűr, DIN 41635 B formátum, zárt
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Emeltyű anyaga Rozsdamentes acél
Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid görgő
Emeltyű rögzítési helyzete A
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Görgős kar
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés
Villamos csatlakozás 20-pontos csatlakozó
Érintkezők típusa és összetétele 1 záró szabványos
Érintkezők működése Gyors működésű
Érintkezők anyaga AgCdO
Kiegészítő jellemzők
Test anyaga Poliészter
Címkék anyaga Ónozott sárgaréz
Maximális kikapcsolási erő 0,83 N emelőpozíció rögzítés B-ben
1,67 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Minimális megszakítóerő 0,27 N emelőpozíció rögzítés B-ben
0,53 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Hajtóero maximális állandó határa 3,33 N emelőpozíció rögzítés B-ben
6,67 N emelőpozíció rögzítés C-ben
Kikapcsolási pont 14,5 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
15,5 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
Maximális differenciális terjedés 0,2 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
0,39 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
Minimális túlfutás 0,9 mm emelőpozíció rögzítés C-ben
1,8 mm emelőpozíció rögzítés B-ben
Érintkezők közötti távolság 0,4 mm
Érintkező kód meghatározás B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
R300, DC-14 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 7,5 A -250 V 50/60 Hz
Mechanikai tartósság 2000000 ciklus
Szélesség 7 mm
Magasság 10 mm
Mélység 20 mm
Nettó súly 3,2 g
Végpontok leírása ISO n°1 (1-2-4)OC
Környezet
IP védettségi fok IP671
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…125 °C
Jelölés CE
Szabványok C 63-421
EN 60947-5-1 C függelék
UL 1054
EN 61058-1
IEC 60947-5-1/1991
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,700 cm
1. csomag szélessége 2,500 cm
1.csomag hossza 2,700 cm
1. csomag súlya 3,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 1,000 cm
2. csomag szélessége 5,000 cm
2. csomag hossza 7,000 cm
2. csomag súlya 15,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 525,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months