Schneider-Electric
 
XESB1011 picture- Schneider-electric
XESB1011
Harmony XAC Érintkező elem, függőkapcsolóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Vezérlő külön részek
Termék kompatibilitása XKD
XKM
Érintkezők működése Gyors működésű
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,9 cm
1. csomag szélessége 5,2 cm
1.csomag hossza 10,3 cm
1. csomag súlya 29 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,247 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months