|
|
|
XGCS49LB201
40x40x15mm RFID író/olvasó egység
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kézi akkumulátor
|
RFID kompakt állomás neve
|
XGCS
|
RFID frekvencia
|
13,56 MHz
|
Terv
|
Diameter 22 mounting
|
Villamos csatlakozás
|
5 tüske1 csatlakozódugó M12
|
Átviteli sebesség
|
9600 baud...115200 baud (automatikus detektálás)
|
Külső méret
|
40 x 40 x 40 mm
|
Termék kompatibilitása
|
RFID microchip Texas (Tag-it HFI)
RFID microchip INSIDE (micropass)
RFID mikrochip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119)
RFID mikrochip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
RFID microchip STM (CRIX4K)
RFID mikrochip Microelectronic (EM4135)
|
Sn névleges érzékelési távolság
|
10…70 mm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen megfelel Protective Extra Low Voltage
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII
|
Kommunikációs port támogatása
|
RS485 szigeteletlen
|
Kapcsolódó címke típusa
|
Címketípus automatikus felismerése
ISO 15693 szabványos elágazások
ISO 14443 szabványos elágazások
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
19,2…29 V DC elkülönítetlen
|
Áramfelvétel
|
< 60 mA
|
LED állapota
|
Kommunikációs hálózat: 1 LED (kettős szín)
Az előre beállított küszöb elérésekor jelent: 1 LED (kettős szín)
Multi-colour LED: 2 LED (többszínű)
|
Meghúzási nyomaték
|
< 2.2 N.m
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,057 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL listed
|
Szabványok
|
ETSI EN 301 489-4
ETSI EN 300 330-2
ETSI EN 300 330-2
ETSI EN 301 489-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
IP védettségi szint
|
IP69K kettős szigetelés előlap: conforming to MSZ EN 60529
IP65 vissza: conforming to MSZ EN 60529
|
Rezgési ellenállás
|
2 mm csúcstól-csúcsig (f= 5…29,5 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
7 mm (f= 29,5…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: tesztszint: 6 kV (érintkező kisülés) 3 megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: tesztszint: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) 3 megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
EMC védelem: tesztszint: 1 kV (jel (szimmetrikus)) 3 megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem: tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (tápellátás (differenciális mód)) 3 megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség: tesztszint: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba: tesztszint: 10 ms3 megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok: tesztszint: 10 Vrms3 megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás: tesztszint: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s)4K4H megfelel IEC 61000-5-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,400 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
74,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,801 kg