|
|
|
XGFEC2525
RFID elosztó 25X25
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Field expander
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Universal
|
Termék kompatibilitása
|
XGCS4901201 + XGHB440245
XGCS4901201 + XGHB90E340
XGCS4901201 + XGHB320246
XGCS4901201 + XGHB221346
XGCS4901201 + XGHB320345
XGCS4901201 + XGHB520246
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Állomás hozzátartozó címkével
|
Sn névleges érzékelési távolság
|
26…150 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék mérete
|
250 x 250 x 10 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,700 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
542,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
4,039 kg