|
|
|
XGHB320246
Ositrack RFID azonosító TAG átm.30mm 2kB
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus timer
|
RFID elektronikus címke neve
|
XGHB
|
RFID frekvencia
|
13,56 MHz
|
Terv
|
Lemez
|
Memóriakapacitás
|
2 kB
|
Associated smart antenna
|
XGCS
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
42 mm mellett XGCS49 + field expander XGFEC540
48 mm mellett XGCS49
65 mm mellett XGCS89
80 mm mellett XGCS49 + field expander XGFEC2525
65 mm mellett XGCS85
|
Külső méret
|
Ø 30 x 3 mm
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Olvasási idő
|
7 + 2 x (16-bites szavak száma) ms
|
Írásidő
|
7 + 2.4 x (16-bites szavak száma) ms
|
IP védettségi fok
|
IP68 kettős szigetelés
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Kiegészítő jellemzők
Memória típusa
|
FeRAM
|
Memória működése
|
Olvasás/írás
|
Olvasási ciklusok száma
|
10000000000
|
Írási ciklusok száma
|
10000000000 --25…70 °C
|
Maximum linear speed with "auto read/write function"
|
2,1 m/s mellett XGCS49 (sorozatszám leolvasása)
1,5 m/s mellett XGCS49 (szó elolvasása)
0,6 m/s mellett XGCS49 (10 szó írása vagy olvasása)
3,5 m/s mellett XGCS89 (sorozatszám leolvasása)
2,5 m/s mellett XGCS89 (szó elolvasása)
1 m/s mellett XGCS89 (10 szó írása vagy olvasása)
3,5 m/s mellett XGCS85 (sorozatszám leolvasása)
2,5 m/s mellett XGCS85 (szó elolvasása)
1 m/s mellett XGCS85 (10 szó írása vagy olvasása)
|
Adatvisszatartási idő
|
10 év
|
Anyag
|
PPO (polifenilén-oxid)
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Környezet
Szabványok
|
ISO 15693
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
2 mm csúcstól-csúcsig (f = 5…29,5 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
7 mm (f = 29,5…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
1,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
2. csomag hossza
|
1,000 cm
|
2. csomag súlya
|
18,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
250
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,042 kg