|
|
|
XGHB440845
Ositrack RFID azonosító TAG 8kB
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus timer
|
RFID elektronikus címke neve
|
XGHB
|
RFID frekvencia
|
13,56 MHz
|
Terv
|
Lapos alakú 40 x 40 x 15
|
Memóriakapacitás
|
8 kB
|
Associated smart antenna
|
XGCS
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
25 mm mellett XGCS49
39 mm mellett XGCS89
39 mm mellett XGCS85
|
Külső méret
|
40 x 40 x 15 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Olvasási idő
|
6 + 0.25 x (16-bites szavak száma) ms
|
Írásidő
|
6 + 0.25 x (16-bites szavak száma) ms
|
IP védettségi fok
|
IP68 kettős szigetelés
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
Csavarokkal
|
Kiegészítő jellemzők
Memória típusa
|
FeRAM
|
Memória működése
|
Olvasás/írás
|
Olvasási ciklusok száma
|
10000000000
|
Írási ciklusok száma
|
10000000000 --25…70 °C
|
Maximum linear speed with "auto read/write function"
|
2,3 m/s mellett XGCS49 (sorozatszám leolvasása)
1,8 m/s mellett XGCS49 (szó elolvasása)
1,7 m/s mellett XGCS49 (10 szó írása vagy olvasása)
3,8 m/s mellett XGCS89 (sorozatszám leolvasása)
3 m/s mellett XGCS89 (szó elolvasása)
2,6 m/s mellett XGCS89 (10 szó írása vagy olvasása)
3,8 m/s mellett XGCS85 (sorozatszám leolvasása)
3 m/s mellett XGCS85 (szó elolvasása)
2,6 m/s mellett XGCS85 (10 szó írása vagy olvasása)
|
Adatvisszatartási idő
|
10 év
|
Szerelési hely
|
Fémtámaszon lehetséges
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Nettó súly
|
0,031 kg
|
Környezet
Szabványok
|
ISO 14443
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
2 mm csúcstól-csúcsig (f = 5…29,5 Hz) megfelel EN 60068-2-6
7 mm (f = 29,5…150 Hz) megfelel EN 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn esetén 11 ms megfelel EN 60068-2-27
|
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,6 cm
|
1. csomag súlya
|
47,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,699 kg