|
|
|
XGSZ24
Soros vonali átalakító RS232/485
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XGSD
XGSK
XGCS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
RS232/RS485 interfész
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
RS232C/RS485 vonali adapter
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port átalakító
|
RS232C/RS485 nincs modem jel
|
Csatlakozóelem
|
RS232/RS485 interfész
|
Áramfelvétel
|
20 mA
|
Ie névleges üzemi áram Dd
|
20 mA
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Termék szerelése
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,105 kg
0,1 kg
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
18...30 V DC elkülönítetlen
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…30 V
|
Átviteli sebesség
|
<= 19200 bit/s
19200 bauds
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros/rugós sorkapocs
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,500 cm
|
1. csomag súlya
|
109,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,422 kg