|
|
|
XKBZ942
unnotched cam - spring return - XKB - for light hoisting applications
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 31, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vezérlő külön részek
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Könnyű emelő alkalmazások
|
Termék kompatibilitása
|
XKB
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Unnotched cam
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
13,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
837,0 g