|
|
|
XMAV25L2135
Nyomáskapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
Nyomásérzékelő megnevezése
|
XMA
|
Pressure rating
|
25 bar
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus gyors működésű
|
Ellenőrzött fluid
|
Légrés (0…70 °C)
Friss víz (0…70 °C)
Tengervíz (0…70 °C)
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
|
Kábelbemenet
|
2 leágaztatott bevezető Pg 13.5 kábelperemhez megfelel NF C 71-800
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 1...2 x 2 mm²
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Névleges áramerősség
|
3 A (Ue = 125...180 V), AC-15: B300, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15: B300, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-14, R300
|
Beállítás
|
Külső
|
Fedél színe
|
Átlátszó
|
Nyomáskapcsolásos működtetési típus
|
2 küszöb közötti szabályozás
|
Skála típusa
|
Rögzített diferenciál
|
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Szekrény anyaga
|
Lexan 123-mal impregnált PC
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson
|
3,5…25 bar
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson
|
0,1…20,5 bar
|
Nyomásműködtető
|
Diafragma
|
Lehetséges differenciális minimum magas beállításon
|
4,5 bar
|
Lehetséges differenciális minimum alacsony beállításon
|
3,4 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
100 bar
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
Krómozott cink ötvözet
Vászonfedett nitril
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
56,25 bar
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
133 mm
|
Szélesség
|
57 mm
|
Mélység
|
97,5 mm
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként
|
31,25 bar
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
|
Maxomális működési arány
|
10 cikl/perc
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Elektromos élettartam
|
1000000 ciklus, 50/60 Hz, AC-15: B300, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Ismétlési pontosság
|
3,5 %
|
Nettó súly
|
0,65 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
CE
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
CCC
UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 55011
|
IP védettségi fok
|
IP54 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,400 cm
|
1.csomag hossza
|
17,200 cm
|
1. csomag súlya
|
684,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,376 kg