|
XMAZL001
Háromszög elem
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XS
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Elektromechanikus nyomáskapcsoló
Elektromechanikus nyomáskapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kengyel
|
Termék kompatibilitása
|
XMA
XMX
XMP
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,300 cm
|
1.csomag hossza
|
5,500 cm
|
1. csomag súlya
|
39,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
577,000 g