|
|
|
XMLA020A2S11
Nyomáskapcsoló rögzített differenciával, 0,7...20 bar, kijelzővel
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
Készülék rövid neve
|
XMLB
|
Pressure rating
|
20 bar
|
Ellenőrzött fluid
|
Légrés (0…70 °C)
Friss víz (0…70 °C)
Hidraulikaolaj (0…70 °C)
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros kapcsos nyitott sorkapocs, 1 x 0,5 mm²
1 csatlakozó (XBE) Pg 13
|
AWG mérőszám
|
AWG 20...AWG 16
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna 9…13 mm
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Termék specifikus alkalmazás
|
-
|
Nyomáskapcsolásos működtetési típus
|
1 egyszeres küszöb észlelése
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Skála típusa
|
Rögzített diferenciál
|
Helyi megjelenítő
|
Van
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson
|
1…20 bar
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson
|
0,6…19 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
45 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
90 bar
|
Nyomásműködtető
|
Diafragma
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
Nitril
Sárgaréz
Cinkötvözet
|
Szekrény anyaga
|
Cinkötvözet
|
Névleges áramerősség
|
3 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
1,5 A, B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
0,1 A, R300, DC-14 (Ue = 250 V) megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Kiegészítő jellemzők
Természetes differenciál alacsony beállítási értéken
|
0,4 bar (+/- 0,2 mm)
|
Természetes differenciál magas beállításnál
|
1 bar (+/- 0.1 mm)
|
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként
|
25 bar
|
Sorkapocs típusa
|
4 kapocs
|
Üzemelési ráta
|
120 cikl/perc
|
Ismétlési pontosság
|
2 %
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst érintkezők
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 255-8
25 mOhm megfelel NF EN
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG (gl)
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Beállítás
|
Külső
|
Magasság
|
113 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,685 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
CE
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
LROS (függőben)
CSA-Ex
BV
CCC
|
Védőkezelés
|
TC/TH szabványos változat
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rezgési ellenállás
|
4 gn egyenletes gyorsulás (f = 30…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
I osztály megfelel IEC 11801 D. osztály
I osztály megfelel IEC 55011
I osztály megfelel NF C 20-040
|
IP védettségi fok
|
IP669 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,1 cm
|
1.csomag hossza
|
4,2 cm
|
1. csomag súlya
|
712,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
13
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,57 kg