|
|
|
XMLB010A2S12EX
Nyomáskapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Elektromechanikus nyomásszenzor
|
Termék specifikus alkalmazás
|
ATEX D
|
Nyomásérzékelő megnevezése
|
XMLB
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Nyomáskapcsolásos működtetési típus
|
2 küszöb közötti szabályozás
|
Skála típusa
|
Állítható különbségi
|
Pressure rating
|
10 bar
|
Helyi megjelenítő
|
Van
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson
|
0,13…9,15 bar
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson
|
0,7…10 bar
|
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon
|
7,5 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
22,5 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
45 bar
|
Nyomásműködtető
|
Diafragma
|
Ellenőrzött fluid
|
Légrés (0…70 °C)
Hidraulikaolaj (0…70 °C)
Víz (0…70 °C)
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
Nitril
Cinkötvözet
|
Szekrény anyaga
|
Cinkötvözet
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként
|
12,5 bar
|
Kábelbemenet száma
|
1 menetes bemenet esetén M20 x 1,5 kábel tömítő (csomagban)
|
Sorkapocs típusa
|
4 kapocs
|
Ismétlési pontosság
|
2 %
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst érintkezők
|
Mechanikai tartósság
|
5000000 ciklus
|
Beállítás
|
Külső
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Magasság
|
113 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Szélesség
|
35 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60079-31
EN/IEC 60079-31
|
Irányelvek
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 04ATEX9003U
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Jelölés
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
1.csomag hossza
|
16,000 cm
|
1. csomag súlya
|
785,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,922 kg