|
XMLBM03R2S12EX
Vákuumkapcsoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Nyomásérzékelő típusa
|
Elektromechanikus vákuumszenzor
|
Termék specifikus alkalmazás
|
ATEX D
|
Nyomásérzékelő megnevezése
|
XMLB
|
Elektromos áramkör típusa
|
Vezérlő áramkör
|
Nyomáskapcsolásos működtetési típus
|
2 küszöb közötti szabályozás
|
Skála típusa
|
Állítható különbségi
|
Pressure rating
|
0,2 bar
|
Helyi megjelenítő
|
Van
|
Fluid csatlakozás típusa
|
G 1/4 (belső menetes) megfelel ISO 2768-m
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya csökkenő nyomáson
|
-0,2…-0,02 bar
|
Kapcsolási pont beállítható tartománya emelkedő nyomáson
|
-0,182…-0,002 bar
|
Lehetséges differenciális maximum magas beállításon
|
0,18 bar
|
Maximális megengedhető véletlen nyomás
|
2 bar
|
Megsemmisítési nyomás
|
3,5 bar
|
Nyomásműködtető
|
Diafragma
|
Ellenőrzött fluid
|
Légrés (0…70 °C)
Hidraulikaolaj (0…70 °C)
|
Fluiddal érintkező anyagok
|
Acél
FPM, FKM
Rozsdamentes acél
|
Szekrény anyaga
|
Cinkötvözet
|
Kiegészítő jellemzők
Maximális megengedhető nyomás ciklusonként
|
1 bar
|
Kábelbemenet száma
|
1 menetes bemenet esetén M20 x 1,5 kábel tömítő (csomagban)
|
Sorkapocs típusa
|
4 kapocs
|
Ismétlési pontosság
|
2 %
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst érintkezők
|
Mechanikai tartósság
|
3000000 ciklus
|
Beállítás
|
Külső
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14-11-12)OF
|
Magasság
|
145 mm
|
Mélység
|
155,5 mm
|
Szélesség
|
150 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60079-31
EN/IEC 60079-31
|
Irányelvek
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Terméktanúsítványok
|
INERIS 04ATEX9003U
IEC-Ex INE 17.0020X
|
Jelölés
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,9 kg